Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.675.39 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 18 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | PP |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 5 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 5 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 5 | Colour: RAL 7042 (traffic grey) | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 6 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Colour: RAL 7042 (traffic grey) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 8 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 7042 (traffic grey) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | ESD-safe: X | |
Line: 10 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Line: 10 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X | |
Line: 12 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Line: 12 | Colour: White, transparent | ESD-safe: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090