item
Perfil cubrerranura

Perfil cubrerranura


Ver las 20 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.675.40
Serie serie 5
Características negro
ESD Protección contra ESD = si
Peso, espec. Longitud m = 11 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material PP

Descripción

Los perfiles de cobertura tienen dos aplicaciones diferentes. Cuando se instalan con el lado cerrado hacia fuera, sellan una ranura para evitar que entre suciedad. Cuando se instalan con el lado abierto hacia fuera, se pueden usar para acomodar paneles, sujetándolos de forma segura en la ranura del perfil y evitando que traqueteen.
El Perfil cobertura 5 ESD y el Perfil cobertura 6 ESD están hechos de un plástico con disipación electrostática (resistencia superficial <106 Ω). Por lo tanto, son ideales para su uso en construcciones aptas para ESD. Puede encontrar paneles compatibles con disipación electrostática en la tienda en línea de item.
Nota: Los perfiles de cobertura están disponibles para todas las series. Tenga en cuenta el grosor máximo de material adecuado para cada tamaño de ranura.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Indicaciones de montaje

Cuando se introduce con la cara lisa hacia arriba, el cubrerranura impide que entre polvo y suciedad en la ranura.

Variantes

Ordenar por

Line:  5 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  5 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  5 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  5 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) ESD-safe:  X
Line:  6 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  6 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  6 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  6 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  8 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red) ESD-safe:  X
Line:  10 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  10 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  12 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  12 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090