item
Perfil 8 120x40

Perfil 8 120x40


Ver las 6 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.675.52
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 16.57 cm2
Momento de inercia, torsional It = 31.29 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 25.8 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 226.04 cm4
Peso, espec. Longitud m = 4.48 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 2500 N
Momento resistente, eje x Wx = 12.58 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 37.67 cm3

Descripción

El perfil 8 120x40 3N ligero es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie 8.
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item presenta tres ranuras de perfil de la serie 8 cerradas en un lado y cinco ranuras abiertas.
Los perfiles de la serie 8 de item están disponibles con ranuras cerradas en diversas disposiciones. El revestimiento de aluminio puede abrirse parcial o totalmente para poder utilizar la ranura que hay debajo. La variante de diseño NO indica que las ranuras cerradas son especialmente fáciles de abrir gracias a dos muescas en la parte inferior de la superficie exterior.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.

Variantes

Sort by

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Lato chiuso:  -
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Lato chiuso:  lungo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Lato chiuso:  lungo

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100