item
Marco frontal

Marco frontal


Ver las 12 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.675.79
Características blanco, similar al RAL 9010
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 29 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PC

Descripción

El orden es muy importante en el trabajo! Los marcos frontales M45 con portaetiquetas, horizontal, sirven de embellecedor, marco y portaetiquetas para cajas de montaje K76 de una, dos o tres tomas. Muy útiles al utilizar el perfil instalación 8 160x80 K76 en bancos de trabajo como canal para cables horizontal. Asegura que las etiquetas sean fáciles de leer. Los marcos frontales están disponibles en blanco y gris oscuro.
Nota: También hay disponible los marcos frontales M45 con portaetiquetas para perfiles instalación montados en vertical.

Variantes

Sort by

Serie:  8 Colore:  RAL 9010 (bianco puro) RAL 9010 (bianco puro) Numero di moduli:  a 1 vano Allineamento:  verticale
Serie:  8 Colore:  RAL 7021 (grigio nerastro) RAL 7021 (grigio nerastro) Numero di moduli:  a 1 vano Allineamento:  verticale
Serie:  8 Colore:  RAL 9010 (bianco puro) RAL 9010 (bianco puro) Numero di moduli:  a 2 vani Allineamento:  verticale
Serie:  8 Colore:  RAL 7021 (grigio nerastro) RAL 7021 (grigio nerastro) Numero di moduli:  a 2 vani Allineamento:  verticale
Serie:  8 Colore:  RAL 9010 (bianco puro) RAL 9010 (bianco puro) Numero di moduli:  a 3 vani Allineamento:  verticale
Serie:  8 Colore:  RAL 7021 (grigio nerastro) RAL 7021 (grigio nerastro) Numero di moduli:  a 3 vani Allineamento:  verticale
Serie:  nessuno Colore:  RAL 9010 (bianco puro) RAL 9010 (bianco puro) Numero di moduli:  a 1 vano Allineamento:  orizzontale
Serie:  nessuno Colore:  RAL 7021 (grigio nerastro) RAL 7021 (grigio nerastro) Numero di moduli:  a 1 vano Allineamento:  orizzontale
Serie:  nessuno Colore:  RAL 9010 (bianco puro) RAL 9010 (bianco puro) Numero di moduli:  a 2 vani Allineamento:  orizzontale
Serie:  nessuno Colore:  RAL 7021 (grigio nerastro) RAL 7021 (grigio nerastro) Numero di moduli:  a 2 vani Allineamento:  orizzontale
Serie:  nessuno Colore:  RAL 9010 (bianco puro) RAL 9010 (bianco puro) Numero di moduli:  a 3 vani Allineamento:  orizzontale
Serie:  nessuno Colore:  RAL 7021 (grigio nerastro) RAL 7021 (grigio nerastro) Numero di moduli:  a 3 vani Allineamento:  orizzontale

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Código arancelario
85472000