Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF, negro
Tope anti-retorno D4-23, PA-GF, negro
Eje, St, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.675.98 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 19 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Sfere | Colore: - | Ruota: Sfera D24 | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Scorrimento | Colore: nero | Ruota: Cuneo | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Spazzole | Colore: nero | Ruota: Spazzola | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Protezione antiritorno | Colore: nero | Ruota: Protezione antiritorno | a prova di ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097