Manguito cojinete
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.676.03 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 7 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | POM, ESD |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Función del accesorio: Deslizar | Diámetro: ø 40 mm | Con dispositivo antitorsión: X | Diámetro interno: 31 | Diámetro: 40 | |
Función del accesorio: Deslizar | Diámetro: ø 40 mm | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Diámetro interno: 31 | Diámetro: 40 | |
Función del accesorio: Guiar | Diámetro: ø 30 mm | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Diámetro interno: 21 | Diámetro: 30 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
39269097
Manguito cojinete
Bajo petición