Perfil instalación 160x80 fijo
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Perfil de instalación 8 160x80 K76, Al
1 Perfil cobertura 76K, Al
1 Perfil de instalación 160x80, Kit de montaje
Características
Número de artículo | 0.0.676.12 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 12.001 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Largo: 1200 mm | |
Largo: 1500 mm | |
Largo: 1800 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100
Perfil instalación 160x80 fijo
Bajo petición