Foco 6W
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
LED 6W de alto rendimiento
Haz de luz de 10°
Regulador de intensidad
Cuerpo de aluminio
Flexo, elementos de fijación
Conector M8
Panel protector de cristal endurecido
Protección: IP65, EN 60529
Clase de protección III
Tensión nominal: 24 V DC
Características
Número de artículo | 0.0.676.57 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.5 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Ángulo de travesaño: 10° | Foco, Tubo flexible: X | Seguridad ESD: ✓ | |
Ángulo de travesaño: 10° | Foco, Tubo flexible: ✓ | Seguridad ESD: X | |
Ángulo de travesaño: 35° | Foco, Tubo flexible: X | Seguridad ESD: ✓ | |
Ángulo de travesaño: 35° | Foco, Tubo flexible: ✓ | Seguridad ESD: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200
Foco 6W
Bajo petición
* Información obligatoria