Unión en ángulo
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Unión en ángulo 8 Zn, zamak, RAL 9006 aluminio blanco
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
2 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc
Tuerca 8 M8, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.677.56 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 180 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | Zamak, similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900
Unión en ángulo
Bajo petición