Perfil para recipiente D30
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.677.80 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 3.78 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 0.43 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 7.57 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 1.33 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 1.02 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 2.44 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 1.16 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | |
Delivery unit: Piece |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042990
Perfil para recipiente D30
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria