Perfil de panel ranurado 8
20 4,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.678.02 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 19.17 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 2,592 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 5.48 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 2,584 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 5.17 kg/m |
Unidad de suministro | corte max. 4000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 7.7 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 129.2 cm3 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 4,000
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100
Perfil de panel ranurado 8
20 4,000
Bajo petición
* Información obligatoria