Placas de conexión neumáticas 8
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.678.23 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 248 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Zamak |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca de conexión: G 3/8 | |
Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca de conexión: G 1 | |
Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca de conexión: G 1/2 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27299211
eCl@ss 5.0
27299211
eCl@ss 5.1
27299211
eCl@ss 6.0.1
27299211
eCl@ss 7.1
27299211
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
UNSPSC 9.0
27131601
UNSPSC 7.0
27131601
Código arancelario
79070000
Placas de conexión neumáticas 8
Bajo petición