Empalme D30
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Parcialmente premontado
2 medios empalmes, aluminio de fundición, natural
2 mordazas de sujeción internas D30, aluminio de fundición, natural
2 garras de sujeción internas D30, acero, zincado brillante
2 tornillos Allen DIN 912 M6x20, acero, zincado brillante
2 tornillos Allen DIN 912 M6x16, acero, zincado brillante
2 tuercas hexagonales DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
2 arandelas, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.678.30 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 122 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 10 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 30° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 60° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 50 | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Internal radius: - | 2nd type: - |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900
Empalme D30
Bajo petición