item
Maneta de bloqueo

Maneta de bloqueo


Ver las 26 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.678.50
Características similar al RAL 9006 aluminio
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 44 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

¡Para sujetar y soltar con rapidez! La maneta de bloqueo Pi permite sujetar accesorios y piezas de máquinas con firmeza para soltarlas después en un momento. De este modo, las guías de deslizamiento y los kits de escuadra con bloqueo son todavía más fáciles de manejar. Gracias al sencillo mecanismo de liberación para separar la empuñadura y el inserto, lo mismo es válido en los espacios reducidos.
La fina palanca con su forma ergonómica y de fácil agarre y su distintiva tapeta de color señala esta maneta de bloqueo como miembro de la premiada gama Pi de elementos de accionamiento de item.

Variantes

Ordenar por

Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  25
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  30
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  11
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  11
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M10 Thread length:  10

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
Código arancelario
84879090