Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.678.53 |
---|---|
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 89 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 9 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 30 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 9 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 9 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 11 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 32 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 11 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M10 | Gewindelänge: 10 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
Código arancelario
84879090