Empalme D30
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Parcialmente premontada
2 medias uniones, fundición de Al, natural
unión interna D30 inserto de tubo
tornillo Allen M6x20, St, cincado
tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, St, cincada
Características
Número de artículo | 0.0.678.66 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 58 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 10 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: integrierte Verdrehsicherung (T1) | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: innen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: Gewinde | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900
Empalme D30
Bajo petición