Datos técnicos
Volumen de suministro
Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate
Mango de plástico, TPE
Características
Article number | 0.0.678.75 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 28 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Entrecaras: TX20 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: TX30 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW2,5 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW3 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW4 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW5 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW6 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW8 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW10 | Forma de maneta: Mango en T | |
Entrecaras: SW1,5 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW2 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW2,5 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW3 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW4 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW5 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW6 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW8 | Forma de maneta: Cabeza esférica | |
Entrecaras: SW10 | Forma de maneta: Cabeza esférica |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82054000