item
Asidero Pi

Asidero Pi


Ver las 6 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Handgriff, PA-GF, grau
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau

Características

Article number 0.0.679.09
Características gris
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 40 g
Unidad de suministro 1 kit
Material PA-GF
Capacidad de carga máxima F = ≤ 600 N

Descripción

Las manetas con dos puntos de fijación son la mejor opción para abrir y cerrar puertas. Se pueden agarrar con toda la mano y se pueden utilizar a diferentes alturas muy fácilmente.
Como todos los pomos de la familia Pi, las manetas Pi están fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio y ofrecen un agarre muy ergonómico. Están disponibles en dos colores y tres tamaños. También se incluyen las tapetas de dos colores.

Indicaciones de montaje

Las manetas Pi son muy versátiles, pueden fijarse por delante o por detrás (ocultas) y son especialmente adecuadas para puertas correderas y batientes.

Variantes

Sort by

Line:  5 Handle length:  80 Thread:  M5 Colour:  Grey Grey Edge length X:  80
Line:  5 Handle length:  80 Thread:  M5 Colour:  Black Black Edge length X:  80
Line:  6 Handle length:  120 Thread:  M6 Colour:  Grey Grey Edge length X:  120
Line:  6 Handle length:  120 Thread:  M6 Colour:  Black Black Edge length X:  120
Line:  8 Handle length:  160 Thread:  M8 Colour:  Grey Grey Edge length X:  160
Line:  8 Handle length:  160 Thread:  M8 Colour:  Black Black Edge length X:  160

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097