Asidero Pi
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Handgriff, PA-GF, grau
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau
Características
Número de artículo | 0.0.679.11 |
---|---|
Características | gris |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 74 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
Capacidad de carga máxima | F = ≤ 800 N |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | lunghezza impugnatura: 80 | Filettatura: M5 | Colore: grigio | Lunghezza angolo X: 80 | |
Serie: 5 | lunghezza impugnatura: 80 | Filettatura: M5 | Colore: nero | Lunghezza angolo X: 80 | |
Serie: 6 | lunghezza impugnatura: 120 | Filettatura: M6 | Colore: grigio | Lunghezza angolo X: 120 | |
Serie: 6 | lunghezza impugnatura: 120 | Filettatura: M6 | Colore: nero | Lunghezza angolo X: 120 | |
Serie: 8 | lunghezza impugnatura: 160 | Filettatura: M8 | Colore: grigio | Lunghezza angolo X: 160 | |
Serie: 8 | lunghezza impugnatura: 160 | Filettatura: M8 | Colore: nero | Lunghezza angolo X: 160 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097
Asidero Pi
Bajo petición