item
Asa moleteada Pi

Asa moleteada Pi


Ver las 44 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Griff, PA-GF, schwarz mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau

Características

Número de artículo 0.0.679.67
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 16 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Variantes

Ordenar por

Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tornillo Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tuerca Color:  Gris Gris Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tuerca Color:  Negro Negro Rosca:  M5 Diámetro:  34 Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  Tuerca Color:  Gris Gris Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tuerca Color:  Negro Negro Rosca:  M6 Diámetro:  44 Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  Tuerca Color:  Gris Gris Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  Tuerca Color:  Negro Negro Rosca:  M8 Diámetro:  54 Alto/profundidad Z:  26

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110116
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 11.0
23110601
UNSPSC 9.0
31161501
UNSPSC 7.0
31161501
Código arancelario
83024900