Asa estrella Pi
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Griff, PA-GF, schwarz mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Características
Número de artículo | 0.0.680.35 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 39 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 34 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 44 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 54 | Alto/profundidad Z: 26 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Código arancelario
83024900
Asa estrella Pi
Bajo petición