item
Asa mariposa Pi

Asa mariposa Pi


Ver las 44 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau

Características

Número de artículo 0.0.680.80
Características gris
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 40 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Cuando se necesita el mayor par de fuerza posible en un espacio reducido, las palomillas Pi son la mejor opción. Hay dos modelos de pomo disponibles, un pomo con un espárrago roscado (macho) y un pomo con una tuerca (hembra).
Como todos los pomos de la familia Pi, las palomillas Pi están fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio y ofrecen un agarre muy ergonómico. Están disponibles en dos colores y tres tamaños. También se incluyen las tapetas de dos colores.

Variantes

Ordenar por

Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Nut Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Nut Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Nut Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Nut Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Nut Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Nut Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Código arancelario
83024900