Tornillo avellanado con rosca / tuerca
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Tornillo avellanado DIN 7991-M6x12, St, zinc
1 Tuerca 6 M6, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.680.94 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 8 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 2 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 2-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 5-7 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: schwarz | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 10 mm | Gewinde: M10 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 5.3 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098
Tornillo avellanado con rosca / tuerca
Bajo petición