item
Tornillo avellanado con rosca / tuerca

Tornillo avellanado con rosca / tuerca


Ver las 7 variantes

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Tornillo avellanado DIN 7991-M8x14, St, zinc
1 Tuerca 8 M8, St, zinc.

Características

Article number 0.0.680.96
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 17 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Variantes

Sort by

Tipo de ranura:  5 mm Rosca:  M5 Rango grosor placa:  2-4 mm Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural distancia:  2
Tipo de ranura:  6 mm Rosca:  M5 Rango grosor placa:  3-5 mm Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural distancia:  3
Tipo de ranura:  6 mm Rosca:  M6 Rango grosor placa:  3-5 mm Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural distancia:  3
Tipo de ranura:  8 mm Rosca:  M8 Rango grosor placa:  2-5 mm Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural distancia:  4.5
Tipo de ranura:  8 mm Rosca:  M6 Rango grosor placa:  5-7 mm Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural distancia:  4.5
Tipo de ranura:  8 mm Rosca:  M8 Rango grosor placa:  0 mm Color:  Negro Negro distancia:  4.5
Tipo de ranura:  10 mm Rosca:  M10 Rango grosor placa:  0 mm Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural distancia:  5.3

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098