item
Perfil de protección D30

Perfil de protección D30


Ver las 6 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.681.09
Serie Serie D30
Características negro, similar al RAL 9005
ESD Protección contra ESD = si
Peso, espec. Longitud m = 190 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material TPE-ESD

Descripción

¡También protege de cargas electroestáticas! El innovador perfil de protección D30 R28-90° ahora está disponible con protección ESD.
El perfil de protección D30 R28-90° se encaja en un flanco del tubo perfilado D30. Su cámara elástica se deforma para absorber impactos. Se puede utilizar como protección frente impactos para estructuras o como protección para los elementos transportados frente arañazos.
A diferencia de la espuma, las cargas puntuales no causan mellas. El perfil de protección cubre una cuarta parte del perfil, dejando las otras áreas accesibles. Si se utilizan cuatro perfiles de protección se puede cubrir todo el perfil.
El perfil de protección D30 R28-90° ESD de color negro disipa las cargas electroestáticas. También está disponible sin protección ESD en gris: Perfil de protección D30 R28-90° (0.0.667.15).

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  TPE ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  TPE ESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  TPE-ESD ESD-safe: 
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  TPE-ESD ESD-safe: 
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black/yellow Black/yellow Material:  TPE ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black/yellow Black/yellow Material:  TPE ESD-safe:  X

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
40082900