Perfil deslizamiento plano 48x2
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.681.52 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 111 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PE-HD |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Material: HDPE | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Material: PE-HD-ESD | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39161000
Perfil deslizamiento plano 48x2
Este artículo no se puede pedir directamente.