Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.681.67 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 15 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Sort by
Anchura libre (anclaje): 12 | Diámetro interno: 6 | |
Anchura libre (anclaje): 5 | Diámetro interno: 6 | |
Anchura libre (anclaje): 15 | Diámetro interno: 8 |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
Código arancelario
39269097