item
Juego de rodillos 8 D30

Juego de rodillos 8 D30


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Premontado
Rodillo D30, termoplástico, ESD
2 rodamientos rígidos de bolas, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo 0.0.681.68
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 28 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Movimientos precisos en todas las condiciones: El rodillo D30/D6-16 ESD y el rodillo D30/D6-16 T1 ESD garantizan una marcha suave en los carros y otros componentes móviles. Utilizan el marco de perfil como guía, lo que significa que no hay necesidad de perfiles adicionales.
El rodillo D30/D6-16 ESD tiene una superficie de rodadura cóncava con un contorno que coincide perfectamente con el de los tubos (perfilados) D30. Para optimizar los resultados, el rodillo D30/D6-16 ESD debe instalarse junto con el rodillo D30/D6-16 T1 ESD. Así se evita el atasco de los carros derivado de la sobredeterminación estática. Por tanto, también se pueden emplear aplicaciones Karakuri/LCA para contenedores ligeros.
Los rodillos están disponibles premontados con casquillos espaciadores y una tuerca perfil 8 como kit rodillo 8 D30-30 ESD y kit rodillo 8 D30-30 T1 ESD. Se pueden instalar rápidamente en un tubo perfilado 8 D30 o en cualquier ranura de la serie 8, facilitando aún más la construcción de elevadores, carros de rodillos y correderas.
Los rodillos y el casquillo espaciador D17/D6-12 también se pueden usar por separado para crear aplicaciones personalizadas. Los casquillos espaciadores crean el espacio necesario entre el perfil y la corredera. Se fijan con tornillos M6 en un multiblock D30 de item, por ejemplo.

Variantes

Ordenar por

Tread:  concave Distance:  22 Including fixings: 
Tread:  flat Distance:  22 Including fixings: 
Tread:  concave Distance:  12 Including fixings:  X
Tread:  flat Distance:  12 Including fixings:  X

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
83022000