Tableros
300 2,770
300 2,040
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Alta resistencia a impactos
Todos los cantos sellados con burlete (ABS)
Características
Número de artículo | 0.0.681.79 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris, similar al RAL 7035 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Superficie | m = 19.5 kg/m2 |
Unidad de suministro | corte máx. 2770x2040 mm |
Material | HPL recubierto de plástico |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130
Tableros
300 2,770
300 2,040
Bajo petición
* Información obligatoria