Unidad portarodamiento doble D30-28,5 M8
0.0.681.92
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
Eje de cojinete, acero, zincado brillante
Casquillo de cojinete, aluminio, sin tratar
2 rodamientos rígidos de bolas, aluminio, zincado brillante
Tornillo gota de sebo M8x35, aluminio, zincado brillante
Junta tórica DIN ISO 3601 7x2, NBR
Características
Article number | 0.0.681.92 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 97 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
Código arancelario
84832000