Polea de cable D42/D6-12
0.0.682.16
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Polea D42/D6-10, PA
Placa de soporte R25/D6-8.5, acero, zincado brillante
Características
Article number | 0.0.682.16 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 37 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
83024900