superficies cerradas
50 1,983
50 973
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
Comprimido
Superficie plana
Tolerancia del grosor ± 6%
Características
Article number | 0.0.682.37 |
---|---|
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Superficie | m = 9.45 kg/m2 |
Unidad de suministro | corte máx. 1983x973 mm |
Material | PE-UHMW |
Descripción
Variantes
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 2040 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9003 (bianco segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 1003 (giallo segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 6011 (verde reseda) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori vetro colorato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori vetro colorato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori opali | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori opali | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1970 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 2000 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2920 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: Al-PE Compound | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: Al-PE Compound | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore: lucido | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore: lucido | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 2070 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9003 (bianco segnale) |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Código arancelario
39201089