Datos técnicos
Volumen de suministro
Tornillo de ajuste M6x20, CuZn, niquelado
Tuerca M6 10 A/F, CuZn, niquelado
Características
Número de artículo | 0.0.682.42 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 6 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
231112XX
eCl@ss 4.1
23111201
eCl@ss 5.0
23111201
eCl@ss 5.1
23111201
UNSPSC 7.0
31161505
UNSPSC 9.0
31161505
eCl@ss 6.0.1
23111290
eCl@ss 7.1
23111290
eCl@ss 8.0
23111290
eCl@ss 11.0
23119090
Código arancelario
74153900