item
cuerda

cuerda


Ver las 4 variantes
20 100,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

Características

Número de artículo 0.0.682.46
Serie Serie D30
Características transparente
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 22 g/m
Unidad de suministro corte máx. 100m
Material St, inoxidable

Descripción

El cable de fibra sintética D3 se puede redirigir fácilmente alrededor de los componentes y se suele utilizar con contrapesos. A la hora de realizar conexiones mecánicas para accionar o activar una solución Karakuri/LCA, conviene utilizar un cable de acero D3 enfundado. El guardacabos D12/D3 y el mosquetón D12-34 crean las conexiones entre cables y accesorios.
A menudo es necesario redireccionar los cables para crear contrucciones compactas. La rueda de poleas para cables D42/D6-12 ofrece un guiado sencillo y seguro de los cables. Esta polea de alta calidad con rodamientos de bolas puede atornillarse directamente al perfil con o sin casquillos espaciadores. La placa de soporte incluida en el suministro evita que el cable se salga de la polea.
Los cables de acero pueden conectarse utilizando una abrazadera de cable D3 M4x10, que puede aflojarse para permitir un ajuste fino.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 100000 Material:  Stahl
Liefereinheit:  Rolle Länge:  100000 Material:  Stahl
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 100000 Material:  Kunststoff (PES)
Liefereinheit:  Rolle Länge:  100000 Material:  Kunststoff (PES)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
Código arancelario
73269098