cuerda
20 100,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.682.47 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 3 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 100m |
Material | PES |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 100000 | Materiale: Acciaio | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 100000 | Materiale: Acciaio | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 100000 | Materiale: Plastica (PES) | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 100000 | Materiale: Plastica (PES) |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Código arancelario
56074919
cuerda
20 100,000
Bajo petición
* Información obligatoria