funda de cable Bowden
50 20,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.682.55 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 64 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 20 m |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 20000 | |
Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Código arancelario
73262000
funda de cable Bowden
50 20,000
Bajo petición
* Información obligatoria