item
Double Profile Tube

Double Profile Tube


Ver las 2 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.682.60
Serie Serie D30
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 4.54 cm2
Momento de inercia, torsional It = 4.95 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 39.37 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 3.43 cm4
Peso, espec. Longitud m = 1.227 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Momento resistente, eje x Wx = 8.75 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 2.29 cm3

Descripción

¡Hacen falta dos! El tubo perfilado doble D30-60 consiste en dos tubos perfilados D30 unidos por un nervio continuo de aluminio. Este nervio aumenta considerablemente la rigidez en comparación con dos tubos perfilados D30 que no estén conectados.
El tubo perfilado doble D30-60 es perfecto para su uso como viga horizontal longitudinal en estructuras. También puede instalarse como montantel o como costilla portante de carga bajo una superficie de trabajo.
Nota: La unión D30 T1 (0.0.687.84), que cuenta con una estrecha holgura lateral, se utiliza para conectar el tubo perfilado a través de su testa. La unión D30, interna (0.0.669.52) puede utilizarse para crear una conexión de 90° lisa, que tiene una capacidad de carga inferior.
Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo perfilado doble D30-60.
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima flexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Aplicaciones

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100