Equilibrador de herramientas con cable de fibra sintética
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, inyección de aluminio
Cable de fibra sintética ⌀ 2 mm
Bucle de seguridad: cable de acero enfundado ⌀ 2mm, St, inox; brida para cable de acero, St, zinc.
Mosquetón, St, inoxidable
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.682.88 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 694 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Spring force: 1-2 kg | |
Spring force: 2-3 kg | |
Spring force: 10-14 kg |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84251900
Equilibrador de herramientas con cable de fibra sintética
Bajo petición