Gancho 8
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Varilla, St, inoxidable
1 Fijación de la varilla, PA-GF
1 Tornillo Allen DIN 912-M6x20, St, zinc.
1 Arandela DIN 433-6,4, St, zinc.
1 Tuerca V 8 M6, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.683.53 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 39 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Haken- / Haltersystem: Haken 40x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 40x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Haken 40x40 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken R30 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken R40 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 40x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Haken 40x40 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 40x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 80x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Einzelhaken 80x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 80x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 80x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x20 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x40 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Haken 80x40 | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Tuchklemme | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Tuchklemme | Farbe: grau | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 40x20 | Farbe: schwarz | |
Haken- / Haltersystem: Doppelhaken 40x20 | Farbe: grau |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000