Gancho 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cable, St, inoxidable
1 Montaje de cable, PA-GF, gris
1 Tornillo de cabeza hueca DIN 912-M6x20, St, zincado brillante
1 Arandela ISO 7092-6, St, zincada brillante
1 Tuerca automática en T V 8 St M6, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.683.58 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 45 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x40 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho R30 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho R40 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 40x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x40 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 40x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 80x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 80x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 80x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 80x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x40 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x40 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Pinza de tela | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Pinza de tela | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 40x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 40x20 | Color: Gris |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000
Gancho 8
Bajo petición
* Información obligatoria