item
Perfil de rotulación 8

Perfil de rotulación 8


Ver las 7 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.683.63
Serie serie 8
Características gris/transparente
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 194 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material PVC

Descripción

Perfil rótulo 8 32 E
Gracias a este soporte para rótulos con ahorro de espacio, cada herramienta puede volver a colocarse exactamente en su lugar en un tiempo mínimo. El soporte se fija en la ranura sin necesidad de ninguna herramienta y puede cortarse a medida utilizando los alicates multiuso de item. Se puede descargar una plantilla de Word de la página de descripción de producto del soporte en la tienda en línea de item y utilizarla para crear rótulos ilustrados.

Variantes

Sort by

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench System Delivery unit:  Piece Length:  160 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Material:  Al, anodized
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Material:  Al, anodized
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Código arancelario
39162000