Unión cruz D30
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
2 medias rótulas de unión, unión de bola, aluminio de fundición, natural
2 medias rótulas de unión cruzadas, zócalo de bola, aluminio de fundición, natural
2 tornillos Allen similares a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
2 tuercas hexagonales DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.683.69 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 213 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Par | M = 10 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Verbindungsart: Kreuzend | Winkellage: 90° | Profilabstand: 18.5 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: X | |
Verbindungsart: Winkellage | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Profilabstand: 90 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: ✓ | |
Verbindungsart: Kreuzend | Winkellage: 90° | Profilabstand: 30 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: X | |
Verbindungsart: Winkellage | Winkellage: 0°...360° | Profilabstand: 40 mm | Durchmesser: ø 30 mm | Drehbar: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900
Unión cruz D30
Bajo petición