item
Cerco antivuelco 8 St 260x90x40

Cerco antivuelco 8 St 260x90x40

0.0.683.95

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Chapa, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991-M8x16, St, zinc.
4 tuercas V 8 St M8, zinc.

Características

Article number 0.0.683.95
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 1 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡Levantar y mover – con seguridad! El cerco antivuelco 8 St 260x90x40 ayuda a mover carros y contenedores de forma segura utilizando una carretilla elevadora. El cerco antivuelco actúa como guía para las palas durante la carga y descarga y evita que la carga se deslice.
El cerco antivuelco de item, hecho de acero robusto, abarca completamente las palas y, por lo tanto, también impide que el marco del perfil se dañe. Las estructuras o contenedores cargados quedan inmóviles al manejar la carretilla, incluso al girar esquinas o por encima de suelos irregulares.
El cerco antivuelco 8 St 260x90x40 se puede instalar en estructuras ya existentes en una ranura de la serie 8. La posición y el espaciado entre los cercos se puede ajustar a la distribución de carga y a la carretilla a utilizar.

descargas

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 11.0
36129090
Código arancelario
73269098