Gancho 8
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cable, St, inoxidable
1 Montaje de cable, PA-GF, gris
1 Tornillo de cabeza hueca DIN 912-M6x20, St, zincado brillante
1 Arandela ISO 7092-6, St, zincada brillante
1 Tuerca automática en T V 8 St M6, inoxidable
Características
Article number | 0.0.684.11 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 60 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Système de crochets/supports: Crochet 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet R30 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet R40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 40x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x40 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet double 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet double 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x40 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Pince fixe-compresse | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Pince fixe-compresse | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet double 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet double 40x20 | Couleur: gris |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000