item
Tope antirretorno D4-23 ESD

Tope antirretorno D4-23 ESD

0.0.684.33

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tope anti-retorno, PA
eje, St, inoxidable
Placa de retención, St, inoxidable

Características

Número de artículo 0.0.684.33
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 19 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡Mayor seguridad para el transporte! El tope anti-retorno D4-23 ESD solo permitirá que los contenedores y mercancías se muevan a lo largo de los carriles de roldanas 6 40x40 E D30 ESD en una dirección. Esto impide que los transportadores de cargas pequeñas (SLC) sean empujados hacia atrás en el sistema de suministro de materiales.
Los topes anti-retorno son un complemento recomendado para cualquier estructura de transporte equipada con carriles de roldanas. Por ejemplo, aseguran que las fuerzas de inercia no causen que las cargas sean proyectadas de los carros al describir un movimiento alrededor de una esquina. El tope anti-retorno D4-23 ESD presenta disipación electrostática para proteger las mercancías electrónica sensibles. Se puede añadir a posteriori y simplemente se engancha en el carril de roldanas en lugar de una roldana.
Nota: El tope anti-retorno D4-23 (0.0.659.05) está disponible como un componente idéntico, pero sin protección ESD. Los topes anti-retorno D2.8-25 (0.0.666.67) y D2.8-25 ESD (0.0.684.33) se utilizan con el carril de roldanas St D30.
Instalación: Para comenzar, retire los dos rodillos de los carriles de roldanas 6 40x40 E D30. Inserte la placa de retención en el sentido de la marcha (1.) y gírela noventa grados (2.). Después, inserte el tope anti-retorno (3.) y una de las dos roldanas quitadas anteriormente (4.).

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097