item
rodillo elevador

rodillo elevador


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cuerpo rueda PA, cubierta TPU, 94 Sh A, gris
Pie, St, zinc, placa de unión TPU, 80 Sh A, negro
Capacidad de carga 100 kg/rueda
Capacidad de carga 1000 kg/pie

Características

Número de artículo 0.0.684.36
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 1.5 kg
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

¡Una nueva rueda! La rueda gato D80 antiestática con pedal combina una rueda con un pie ajustable. El pedal se utiliza para bajar y subir la rueda sin tener que agacharse. Esto permite mover bancos de trabajo u otras estructuras fácilmente y llevarlas al siguiente lugar deseado.
Las ruedas gato D80 también se suministran con una placa de unión (140x110 mm- 0.0.684.37) que se fija mediante cuatro tornillos. El modelo sin la placa de unión (0.0.684.36) se fija a una rosca M12.
La rueda gato D80 se puede girar cuando la rueda está subida, de esta forma se puede esconder el pedal debajo de la estructura.
capacidad de carga 100 kg/rueda
capacidad de carga 1000 kg/pie

Variantes

Ordenar por

Load capacity (roll):  340 kg Roll diameter:  62 mm Tread:  Polyamide (PA) Material:  Die-cast aluminium ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Material:  Steel (bright zinc-plated) ESD-safe: 

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
87169090