Casquillo distanciador D17
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.685.65 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 20 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Lichte Breite (Aufnahme): 12 | Innendurchmesser: 6 | |
Lichte Breite (Aufnahme): 5 | Innendurchmesser: 6 | |
Lichte Breite (Aufnahme): 15 | Innendurchmesser: 8 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
Código arancelario
73181692
Casquillo distanciador D17
Bajo petición