item
Tope corredera LRE 8

Tope corredera LRE 8

0.0.686.50

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 carros, Al
2 topes, Al
2 tuercas 8 St 2xM6-36
8 tornillos Allen de cabeza baja DIN 6912-M6x20

Características

Número de artículo 0.0.686.50
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 283 g
Fuerza máx. Fmax. = 2,000 N
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡Todo sobre ruedas! El robusto tope LRE 8 detiene el carro de una unidad lineal con el objeto de que no sobrepase el punto calculado o deseado. El limitador de recorrido de aluminio proporciona seguridad adicional.
El tope LRE 8 puede asegurarse con facilidad, e incluso montarse posteriormente, en la ranura de la serie 8 de una unidad lineal LRE. Gracias a su forma especial, el tope puede usarse con ejes de diversos diámetros y montarse en cualquier posición, convirtiéndose así en una solución universal.
Nota: Cuando se configuran con el MotionDesigner® de item, la mayoría de las unidades lineales de tipo LRE de item se dotan automáticamente de un tope que puede desplazarse a una posición diferente o eliminarse por completo, según se necesite. Algunos modelos, como las unidades lineales KLE, están diseñados de tal forma que es innecesario un tope adicional.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
23050403
eCl@ss 5.0
23309209
eCl@ss 5.1
23309290
eCl@ss 7.1
23309290
eCl@ss 8.0
23309290
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Código arancelario
76169990