item
Brida paralela D30-80

Brida paralela D30-80

0.0.686.65

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medias bridas paralelas D30-80, aluminio de fundición, natural
2 arandelas, acero, zincado brillante
2 tuercas hexagonales DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
2 tornillos Allen DIN 912 M6x30, acero, zincado brillante

Características

Article number 0.0.686.65
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 193 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

La brida paralela D30-80 conecta tubos (perfilados) D30 obteniéndose una distancia de 80 mm entre sus líneas centrales. Una de las aberturas de la brida cuenta con una pestaña antigiro que también se puede retirar fácilmente, de forma que puedan conectarse dos tubos D30.
La brida paralela D30-80 puede utilizarse, por ejemplo, para diseñar empuñaduras de cualquier longitud hechas del material adecuado.

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990