item
Kit de unión universal

Kit de unión universal


Ver las 27 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 uniones universales 6, zamak
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x22, St
1 tuerca con ranura en T V 6 St 2xM6-28

Características

Article number 0.0.686.81
Serie serie 6
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 38 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡La fijación más rápida con mucho! Este kit de unión universal consta de dos uniones universales y una práctica tuerca doble para ranura en T. Eso significa que se puede colocar y fijar un perfil con toda facilidad.
Los kits de unión universal de item generan una unión a base de fricción entre dos perfiles. Es aconsejable utilizar siempre por parejas estas uniones y sus tuercas con ranura en T. Gracias a la tuerca doble para ranura en T, los componentes pueden colocarse en un solo paso sencillo. La segunda unión puede apretarse directamente.
Los kits de unión universal con tuercas dobles para ranura en T están disponibles para los perfiles de la serie 5, 6 y 8. El kit de unión universal 8 80 y el kit de unión universal 6 60 se utilizan para fijar perfiles de doble altura.
Las uniones universales para los perfiles de las series 5 y 6 incorporan una característica anti-torsión que puede ser suprimida en un punto de rotura determinado, en caso necesario.
El kit unión universal 6 30 de item une dos perfiles de la serie 6 en ángulo recto para crear una conexión no giratoria altamente resistente al desplazamiento, la torsión y la flexión. La tuerca con dos roscas facilita la fijación de ambas uniones universales en la dimensión modular de 30 mm.
El perfil puede montarse a posteriori y moverse en cualquier momento. La unión universal está hecha de zamak y requiere un orificio de instalación.

Indicaciones de montaje

Variantes

Sort by

Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  10 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  12 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  10 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200